10374917
423012500002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,145 € |
1250 + | 0,1379 € |
Diâmetro da cabeça | 5.6 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.22 in |
Altura da cabeça | 2.4 mm |
Altura da cabeça | 0.094 in |
Tamanho da rosca | M3 |
Comprimento da rosca | 16.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.63 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Chave cruzada |
Material | Nylon |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | N FE 25-121 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.