Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M6 16.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça em cruz é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte a norma N FE 25-121 apenas para obter orientação.
Referência da Essentra:

10375174

Número de peça do fabricante:

423026500002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2917 €
1250 + 0,2771 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

72,93 €

250 x 0,2917 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Altura da cabeça 4.6 mm
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material Nylon
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações N FE 25-121
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos