Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M8 10.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça em cruz é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte a norma N FE 25-121 apenas para obter orientação.
Referência da Essentra:

10375242

Número de peça do fabricante:

423030000002

4367 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5131 €
500 + 0,488 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

51,31 €

100 x 0,5131 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 16.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material Nylon
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações N FE 25-121
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos