Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 6.0 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte as normas ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10295465

Número de peça do fabricante:

50M025045N006

13806 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0399 €
5000 - 19999 0,0359 €
20000 + 0,0323 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

39,90 €

1000 x 0,0399 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 4.5 mm
Altura da cabeça 1.6 mm
Tamanho da rosca M2.5
Diâmetro do passo 0.5 mm
Comprimento da rosca 6.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material PA
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Produto 50M025045N006 Substitui:

Natural Nylon Com ranhuras Panela Parafuso de máquina - Tamanho da rosca M2.5 x .45; Comprimento da rosca 6.0 mm | 0.236 in; Diâmetro da cabeça 4.5 mm | 0.177 in; Altura da cabeça 1.6 mm | 0.063 in
Referência da Essentra: 10339589
Número de peça do fabricante: 1306191

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos