Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte as normas ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10399958

Número de peça do fabricante:

50M080125N025

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2286 €
2500 - 9999 0,2057 €
10000 + 0,1852 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

114,30 €

500 x 0,2286 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Diâmetro do passo 1.3 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material PA
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos