Menu Procurar

Parafusos de tampa com cabeça Torx

Em stock

Os parafusos de cabeça flangeada Torx são os fixadores ideais para uma fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Instalados com ferramentas Torx.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,1279 € - 0,1346 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M4
6.0 mm
0,1419 € - 0,1494 € 2896 Em stock
T20
M4
20.0 mm
0,1537 € - 0,1619 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M5
16.0 mm
0,2592 € - 0,2727 € 800 Em stock
T30
M6
16.0 mm
0,442 € - 0,465 € Solicite o prazo de entrega aqui
T40
M8
20.0 mm
  • de 3
Parafuso de cabeça sextavada M4 6.0 mm PA Natural

10338285

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,1279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PA Natural

10338322

Intervalo de preços
0,1494 € - 0,1419 €

Níveis de stock
2896 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm PA Natural

10338360

Intervalo de preços
0,1619 € - 0,1537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm PA Natural

10338445

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,2592 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm PA Natural

10338483

Intervalo de preços
0,465 € - 0,442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    1.3 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange