Menu Procurar

Passa-fios de cabo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

Protege da abrasão para cabos que passem por painéis metálicos com arestas afiadas.
Referência da Essentra:

10118122

Número de peça do fabricante:

042080111307

7473 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1715 €
2500 + 0,163 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

85,75 €

500 x 0,1715 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Branco
Material completo Cloreto de polivinila
Tipo Quick Fit Grommet
Diâmetro do furo compatível 11.5 mm
Diâmetro interior 8.0 mm
Diâmetro total 15.0 mm
Altura geral 9.0 mm
Espessura do painel 1.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos