Menu Procurar

Passa-fios de cabo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

Protege da abrasão para cabos que passem por painéis metálicos com arestas afiadas.
Referência da Essentra:

10325384

Número de peça do fabricante:

042110069907

2546 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,8235 €
500 + 0,7817 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

82,35 €

100 x 0,8235 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Tipo Quick Fit Grommet
Diâmetro do Corpo 14.0 mm
Comprimento do corpo 1.6 mm
Diâmetro do furo compatível 14.0 mm
Diâmetro interior 11.0 mm
Diâmetro total 20.0 mm
Altura geral 5.5 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos