Menu Procurar

Passa-fios de encaixe rápido 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

Passa-fios Quick Fit que protege os fios da abrasão de arestas de painéis afiados. Encaixa-se facilmente no lugar, graças ao lado cónico, poupando tempo nas linhas de montagem.
Referência da Essentra:

10090985

Número de peça do fabricante:

16209

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,7058 €
2000 - 9999 0,3361 €
10000 + 0,3193 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

141,16 €

200 x 0,7058 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Tipo Quick Fit Grommet
Diâmetro do furo compatível 28.0 mm
Diâmetro interior 24.0 mm
Espessura do painel 1.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos