Menu Procurar

Passa-fios anti-vibração

Em stock

Com as funções de amortecimento e absorção de vibrações, os nossos espaçadores e espaçadores antivibração são adequados para aplicações onde o movimento em máquinas estacionárias é inevitável. Estes produtos são projetados para ajudar também na redução de ruído. Em borracha de neopreno preta de dureza 60 Shore. Acabamento em dicromato transparente. Suporta temperaturas de -40 a 50 ºC.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprar
0,378 € - 0,3979 € 52 Em stock
Preto
0,378 € - 0,3979 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
0,0822 € - 0,0822 € 3822 Em stock
0,1679 € - 0,1679 € 26234 Em stock
0,2321 € - 0,2444 € 24925 Em stock
Preto
0,1239 € - 0,1239 € 23489 Em stock
0,206 € - 0,206 € 28708 Em stock
0,467 € - 0,4916 € 22788 Em stock
Preto
0,378 € - 0,3979 € 26569 Em stock
Preto
0,1622 € - 0,1622 € 17018 Em stock
0,157 € - 0,1653 € 39693 Em stock
Preto
0,3892 € - 0,4096 € 23768 Em stock
Preto
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
14.3 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
9.5 mm
Pés 4.1 mm 38.1 mm 75 Preto TPE

10035467

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés 4.1 mm 38.1 mm 75 Preto TPE

10035450

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Parafuso de cabeça cilíndrica 5.1 mm 5.2 mm (C) Aço carbono

10178140

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0822 €

Níveis de stock
3822 Em stock
Características
  • Altura do lábio
    1.3 mm
  • Material completo
    Aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Parafuso de cabeça cilíndrica 5.1 mm 2.0 mm (C) Aço carbono

10178188

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,1679 €

Níveis de stock
26234 Em stock
Características
  • Altura do lábio
    1.3 mm
  • Material completo
    Aço carbono
  • Código do material
    7326909890
Estrutura antivibração Passa cabos Preto 9.7 mm 4.0 mm

10178119

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,2321 €

Níveis de stock
24925 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Parafuso de cabeça cilíndrica 5.1 mm 2.0 mm (C) Aço carbono

10178157

Intervalo de preços
0,1239 € - 0,1239 €

Níveis de stock
23489 Em stock
Características
  • Altura do lábio
    1.3 mm
  • Material completo
    Aço carbono
  • Código do material
    7326909890
Parafuso de cabeça cilíndrica 5.1 mm 7.4 mm (C) Aço carbono

10178171

Intervalo de preços
0,206 € - 0,206 €

Níveis de stock
28708 Em stock
Características
  • Altura do lábio
    1.0 mm
  • Material completo
    Aço carbono
  • Código do material
    7318153590
Estrutura antivibração Passa cabos Preto 9.5 mm 3.6 mm

10178133

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,467 €

Níveis de stock
22788 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração Passa cabos Preto 14.4 mm 4.8 mm

10178102

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
26569 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Parafuso de cabeça cilíndrica 5.1 mm 5.2 mm (C) Aço carbono

10178164

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1622 €

Níveis de stock
17018 Em stock
Características
  • Altura do lábio
    1.3 mm
  • Material completo
    Aço carbono
  • Código do material
    7318153590
Estrutura antivibração Passa cabos Preto 9.7 mm 4.0 mm

10178096

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,157 €

Níveis de stock
39693 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração Passa cabos Preto 14.4 mm 4.8 mm

10178126

Intervalo de preços
0,4096 € - 0,3892 €

Níveis de stock
23768 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração Passa cabos Cinzento 14.3 mm 5.1 mm

10320921


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Altura do lábio
    8.3 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Forma
    Redonda
Estrutura antivibração Passa cabos Preto 9.5 mm 3.6 mm

10320938


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Altura do lábio
    2.0 mm
  • Altura geral
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone