Menu Procurar

Estrutura antivibração Passa cabos Preto 9.5 mm 3.6 mm

This screw is made from neoprene rubber and, when used with the corresponding screw, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with screw VGS-3 or VGS-6.
Referência da Essentra:

10178133

Número de peça do fabricante:

VG-5

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4648 €
5000 + 0,4415 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

464,80 €

1000 x 0,4648 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior 9.5 mm
Altura do lábio 2.1 mm
Altura geral 5.5 mm
Cor Preto
Material completo Borracha de neoprene
Forma Redonda
Estilo Grommet
Tipo Female
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos