Menu Procurar

Passa-fios diafragma 6.4 mm 4.1 mm TPE

O passa-fios de diafragma simples tem uma película central que permite a perfuração de uma gama de diferentes tamanhos de cabos e manter a vedação para impedir a entrada de sujidade e pó.
Referência da Essentra:

10002612

Número de peça do fabricante:

DGB-2.5

700 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3251 €
5000 + 0,3088 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

325,10 €

1000 x 0,3251 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material TPE
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Diâmetro interior 4.1 mm
Diâmetro total 9.4 mm
Altura geral 3.6 mm
Espessura do painel 0.8 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Tipo 2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos