Menu Procurar

Passa-fios com diafragma - recorte de um lado

Em stock

Os passa-fios de diafragma contêm uma fina película central que pode ser perfurada para permitir que uma variedade de fios de tamanhos diferentes passe para dentro de um invólucro ou através de um painel. Enquanto os recortes de dois lados têm a película central no centro do passa-fios, os recortes de um lado têm a película num dos lados do passa-fios.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro interior Espessura do painel Comprar
0,3836 € - 0,4038 € 4990 Em stock
20.5 mm
1.5 mm
0,2849 € - 0,30 € 1672 Em stock
11.0 mm
1.5 mm
0,3266 € - 0,3438 € 500 Em stock
4.1 mm
0.8 mm
0,3183 € - 0,335 € 1500 Em stock
18.4 mm
1.5 mm
0,2141 € - 0,2252 € 17000 Em stock
6.4 mm
1.5 mm
0,2613 € - 0,2751 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
1.5 mm
0,3141 € - 0,3306 € 13355 Em stock
16.0 mm
1.5 mm
0,2697 € - 0,2838 € 1000 Em stock
9.5 mm
1.5 mm
Passa-fios diafragma 25.4 mm 20.5 mm TPE

10002605

Intervalo de preços
0,4038 € - 0,3836 €

Níveis de stock
4990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
Passa-fios diafragma 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Intervalo de preços
0,30 € - 0,2849 €

Níveis de stock
1672 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    11.0 mm
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
Passa-fios diafragma 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Intervalo de preços
0,3438 € - 0,3266 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro total
    9.4 mm
  • Altura geral
    3.6 mm
  • Espessura do painel
    0.8 mm
Passa-fios diafragma 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Intervalo de preços
0,335 € - 0,3183 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    18.4 mm
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
N/A (DF) 6.4 mm (Di)

10002629

Intervalo de preços
0,2252 € - 0,2141 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Altura geral
    6.6 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
Passa-fios diafragma 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Intervalo de preços
0,2751 € - 0,2613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
Passa-fios diafragma 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Intervalo de preços
0,3306 € - 0,3141 €

Níveis de stock
13355 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    25.4 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
Passa-fios diafragma 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro total
    15.7 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm