Menu Procurar

Passa-fios com entrada de membrana M20 PA;TPE Cinzento claro

Passa cabos com membrana fabricado em elastómero termoplástico (TPE). Proporciona um acesso de entrada para a passagem de cabos. Adequado para furos sem rosca, permitindo uma instalação rápida, sem ferramentas, em espessuras de painel comuns.
Referência da Essentra:

10355411

Número de peça do fabricante:

1664669

46846 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,185 €
250 + 1,1266 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

59,25 €

50 x 1,185 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo do painel compatível 20.5 mm
Diâmetro da ponteira 4.0 mm
Material completo Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
Cor Cinzento claro
Tamanho da rosca M20
Altura geral 20.0 mm
Código do material 3926909790

Produto 1664669 Substitui:

Passa-fios com entrada de membrana 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA;TPE
Referência da Essentra: 10542057
Número de peça do fabricante: 284200022545

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos