Menu Procurar

Passa-fios com entrada de membrana M25 TPE Branco

Passa cabos com membrana fabricado em elastómero termoplástico (TPE). Proporciona um acesso de entrada para a passagem de cabos. Adequado para furos sem rosca, permitindo uma instalação rápida, sem ferramentas, em espessuras de painel comuns.
Referência da Essentra:

10355435

Número de peça do fabricante:

1664671

1978 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,417 €
250 + 1,346 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

70,85 €

50 x 1,417 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo do painel compatível 25.5 mm
Diâmetro da ponteira 5.0 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Cor Branco
Tamanho da rosca M25
Altura geral 20.0 mm
Código do material 3917390099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos