Menu Procurar

Passa-fios com entrada de membrana 35.0 mm M25 PA;TPE Preto

Este passa-fios vedante é fabricado em nylon preto e elastómero termoplástico. É adequado para um painel de tamanho M25. A entrada de membrana permite um intervalo de diâmetros de cabo de 4,0 mm a 13,0 mm. É adequado para furos sem rosca, permitindo a instalação rápida sem ferramentas em painéis com uma espessura de 5,7 mm.
Referência da Essentra:

10355459

Número de peça do fabricante:

1664673

3046 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,417 €
250 + 1,346 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

70,85 €

50 x 1,417 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo do painel compatível 25.5 mm
Diâmetro da ponteira 5.0 mm
Material completo Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
Cor Preto
Tamanho da rosca M25
Altura geral 20.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos