Menu Procurar

Passa-fios com entrada de membrana 36.0 mm M25 PA;TPE Branco

Passa cabos com membrana fabricado em elastómero termoplástico (TPE). Proporciona um acesso de entrada para a passagem de cabos. Adequado para furos sem rosca, permitindo uma instalação rápida, sem ferramentas, em espessuras de painel comuns.
Referência da Essentra:

10225318

Número de peça do fabricante:

284250116445

2996 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,4526 €
250 + 1,3794 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

72,63 €

50 x 1,4526 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo do painel compatível 25.0 mm
Diâmetro da ponteira 5.0 mm
Material completo Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
Cor Branco
Tamanho da rosca M25
Altura geral 19.0 mm
Código do material 3917390099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos