Menu Procurar

Passa-fios de cabo 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Cinzento

Passa cabos com membrana fabricado em elastómero termoplástico (TPE). Proporciona um acesso de entrada para a passagem de cabos. Adequado para furos sem rosca, permitindo uma instalação rápida, sem ferramentas, em espessuras de painel comuns.
Referência da Essentra:

10276969

Número de peça do fabricante:

494629

684 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7587 €
500 + 0,72 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

75,87 €

100 x 0,7587 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo do painel compatível 20.0 mm
Diâmetro da ponteira 20.0 mm
Material completo Elastómero Termoplástico;Polipropileno
Cor Cinzento
Tamanho da rosca M20 x 1.5
Altura geral 15.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos