Menu Procurar

Passa-fios de cabo 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Cinzento

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 13.0 mm.
Referência da Essentra:

10277003

Número de peça do fabricante:

494633

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7137 €
500 + 0,6782 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

71,37 €

100 x 0,7137 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Polietileno;Elastómero termoplástico
Cor Cinzento
Tamanho da rosca M20
Altura geral 11.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos