Menu Procurar

Passa-fios diafragma 42.0 mm 31.0 mm TPE

O passa cabos de diafragma tem uma película central que permite a perfuração de uma gama de diferentes tamanhos de cabos e manter a vedação para impedir a entrada de sujidade e pó.
Referência da Essentra:

10092613

Número de peça do fabricante:

19442

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,7054 €
5000 + 0,6701 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

705,40 €

1000 x 0,7054 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Elastómero termoplástico
Diâmetro do furo compatível 42.0 mm
Diâmetro interior 31.0 mm
Diâmetro total 49.0 mm
Altura geral 10.1 mm
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos