Menu Procurar

Patins e inserções ovais

Em stock

As ponteiras que dispõem de um design oval são ideais para dar um aspeto acabado e de alta qualidade a uma aplicação.

Tipicamente utilizadas em mobiliário e aplicações de armários, estas ponteiras são colocadas nas extremidades de tubos ovais, tais como pernas de cadeiras e mesas. São ideais para os calibres mais populares.

A nossa gama inclui uma série de opções que permitem um encaixe e uma remoção fáceis e uma fixação segura. São apresentadas opções com nervuras, que proporcionam uma entrada fácil e um ajuste positivo. Também dispomos de opções esteticamente mais agradáveis, com acabamento cromado, para um aspeto aprimorado.

Resistentes e duradouras, temos a certeza de que encontrará a ponteira certa para o seu próximo projeto.

  • Materiais: polietileno (PE) e acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
  • Cores: preto, natural e branco
  • As opções de acabamento incluem: cromado, polido e texturado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura de parede mínima compatível Espessura de parede máxima compatível h Material L L1 h1 Comprar
0,2404 € - 0,5315 € 13929 Em stock
1.5 mm
2.0 mm
PE
0,1866 € - 0,4125 € 26 Em stock
1.0 mm
1.5 mm
PE
0,1747 € - 0,3863 € 4728 Em stock
1.0 mm
2.5 mm
PE
0,846 € - 1,871 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
ABS
1,076 € - 2,379 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
ABS
0,2679 € - 0,2821 € 18227 Em stock
1.5 mm
2.0 mm
PE
0,2784 € - 0,2934 € 250 Em stock
1.5 mm
2.0 mm
PE
0,4076 € - 0,4285 € 62 Em stock
1.0 mm
3.0 mm
PE
0,5392 € - 0,5674 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.0 mm
PE
0,5559 € - 0,5852 € 900 Em stock
1.0 mm
3.0 mm
PE
0,7712 € - 0,811 € 400 Em stock
1.0 mm
2.5 mm
PE
0,0726 € - 0,1606 € 19668 Em stock
0.8 mm
2.0 mm
PE
0,0948 € - 0,2097 € 2499 Em stock
1.0 mm
3.0 mm
PE
0,4967 € - 1,098 € 13749 Em stock
2.0 mm
1.2 mm
PE
0,1866 € - 0,4125 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
2.0 mm
PE
  • de 3
Inserção de tubo Oval 20.0 mm 10.0 mm Preto

10246771

Intervalo de preços
0,5315 € - 0,2404 €

Níveis de stock
13929 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Inserção de tubo Oval 30.0 mm 15.0 mm Preto

10254080

Intervalo de preços
0,4125 € - 0,1866 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    1.5 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Preto
Inserção de tubo Oval 50.0 mm 30.0 mm Preto

10258033

Intervalo de preços
0,3863 € - 0,1747 €

Níveis de stock
4728 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.5 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Ponta com aletas 25.0 mm 1.5 mm ABS Natural

10289808

Intervalo de preços
1,871 € - 0,846 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura de parede máxima compatível
    1.5 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Ponta com aletas 30.0 mm 1.2 mm ABS Natural

10289846

Intervalo de preços
2,379 € - 1,076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura de parede máxima compatível
    1.2 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Inserção de tubo Oval 20.0 mm 10.0 mm Preto

10215968

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,2679 €

Níveis de stock
18227 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Inserção de tubo Oval 35.0 mm 20.0 mm Branco

10216002

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,2784 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Texturizado
Inserção de tubo Redonda 38.0 mm 20.0 mm Preto

10216101

Intervalo de preços
0,4285 € - 0,4076 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Inserção de tubo Redonda 48.0 mm 20.0 mm Branco

10216149

Intervalo de preços
0,5674 € - 0,5392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Texturizado
Inserção de tubo Redonda 50.0 mm 20.0 mm Preto

10216187

Intervalo de preços
0,5852 € - 0,5559 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Inserção de tubo Redonda 50.0 mm 30.0 mm Branco

10216224

Intervalo de preços
0,811 € - 0,7712 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.5 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Texturizado
Inserção de tubo Oval 30.0 mm 15.0 mm Cinzento

10080719

Intervalo de preços
0,1606 € - 0,0726 €

Níveis de stock
19668 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Texturizado
Inserção de tubo Oval 30.0 mm 15.0 mm Cinzento

10080993

Intervalo de preços
0,2097 € - 0,0948 €

Níveis de stock
2499 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Texturizado
Inserção de tubo Oval 20.0 mm 15.0 mm Preto

10340806

Intervalo de preços
1,098 € - 0,4967 €

Níveis de stock
13749 Em stock
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    1.2 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Inserção de tubo Oval 30.0 mm 15.0 mm Branco

10080283

Intervalo de preços
0,4125 € - 0,1866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura de parede mínima compatível
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Texturizado