Menu Procurar

Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M8 25.0 mm Preto

Patim de inclinação regulável fabricado em polipropileno (PP) preto com esfera e rebite em aço zincado. Base giratória articulada para montagem em maquinaria e tapetes rolantes. Ideal para aplicações em ângulo e pode ser regulado para utilizar em superfícies irregulares.
Referência da Essentra:

10186862

Número de peça do fabricante:

110735

5330 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,4243 €
500 + 1,3533 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

142,43 €

100 x 1,4243 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Rotação da articulação 20°
Material base Polipropileno
Material da rosca Aço
Tipo de base Giratória de plástico
Código do material 3926909790
Material completo da rosca Aço carbono
Material completo da base Polipropileno
Terminar Banhado a zinco
Tipo de montagem Tirante roscado
Material completo Polipropileno;Aço
Forma da cabeça Redonda

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos