Menu Procurar

Patins - inclinação ajustável.

Em stock

Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.

Adequados para a utilização com os elementos roscados.

  • Os tamanhos de rosca incluem M6, M8 e M10.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
1,2697 € - 1,3366 € 4799 Em stock
M8
10186831 1,2707 € - 1,3376 € 11277 Em stock
M8
1,7608 € - 1,8538 € 4277 Em stock
M10
1,2697 € - 1,3366 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1,787 € - 1,881 € 4446 Em stock
M10
1,2812 € - 1,3491 € 5844 Em stock
M8
1,2812 € - 1,3491 € 4 Em stock
M8
1,8664 € - 1,9646 € 4 Em stock
M10
1,3533 € - 1,4243 € 3714 Em stock
M8
10186862 1,3533 € - 1,4243 € 5130 Em stock
M8
1,0805 € - 1,137 € 3002 Em stock
M8
1,7744 € - 1,8674 € 4502 Em stock
M10
1,8664 € - 1,9646 € 2440 Em stock
M10
1,8664 € - 1,9646 € 9874 Em stock
M10
1,7744 € - 1,8674 € 8581 Em stock
M10
1,7744 € - 1,8674 € 11434 Em stock
M10
2,2864 € - 5,0542 € 448 Em stock
M6
1,787 € - 1,881 € 6390 Em stock
M10
1,787 € - 1,881 € 3443 Em stock
M10
1,9322 € - 2,0336 € 3420 Em stock
M10
  • de 2
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M8 12.0 mm Preto

10186800

Intervalo de preços
1,3366 € - 1,2697 €

Níveis de stock
4799 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10186831

Intervalo de preços
1,3376 € - 1,2707 €

Níveis de stock
11277 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 25.0 mm M10 15.0 mm Preto

10186879

Intervalo de preços
1,8538 € - 1,7608 €

Níveis de stock
4277 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M8 25.0 mm Preto

10186848

Intervalo de preços
1,3366 € - 1,2697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 38.0 mm M10 15.0 mm Preto

10186893

Intervalo de preços
1,881 € - 1,787 €

Níveis de stock
4446 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 38.0 mm M8 12.0 mm Preto

10186817

Intervalo de preços
1,3491 € - 1,2812 €

Níveis de stock
5844 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 38.0 mm M8 25.0 mm Preto

10186855

Intervalo de preços
1,3491 € - 1,2812 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M10 15.0 mm Preto

10186909

Intervalo de preços
1,9646 € - 1,8664 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M8 12.0 mm Preto

10186824

Intervalo de preços
1,4243 € - 1,3533 €

Níveis de stock
3714 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M8 25.0 mm Preto

10186862

Intervalo de preços
1,4243 € - 1,3533 €

Níveis de stock
5130 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 25.0 mm M8 12.0 mm Preto

10186794

Intervalo de preços
1,137 € - 1,0805 €

Níveis de stock
3002 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M10 15.0 mm Preto

10186886

Intervalo de preços
1,8674 € - 1,7744 €

Níveis de stock
4502 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M10 38.0 mm Preto

10186947

Intervalo de preços
1,9646 € - 1,8664 €

Níveis de stock
2440 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M10 50.0 mm Preto

10186985

Intervalo de preços
1,9646 € - 1,8664 €

Níveis de stock
9874 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M10 38.0 mm Preto

10186923

Intervalo de preços
1,8674 € - 1,7744 €

Níveis de stock
8581 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M10 50.0 mm Preto

10186961

Intervalo de preços
1,8674 € - 1,7744 €

Níveis de stock
11434 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 32.5 mm M6 25.0 mm Preto

10252543

Intervalo de preços
5,0542 € - 2,2864 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 38.0 mm M10 38.0 mm Preto

10186930

Intervalo de preços
1,881 € - 1,787 €

Níveis de stock
6390 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 38.0 mm M10 50.0 mm Preto

10186978

Intervalo de preços
1,881 € - 1,787 €

Níveis de stock
3443 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés reguláveis rotativos 25.0 mm M10 38.0 mm Preto

10186916

Intervalo de preços
2,0336 € - 1,9322 €

Níveis de stock
3420 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Rotação da articulação
    20°
  • Material base
    Polipropileno
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de base
    Giratória de plástico