Menu Procurar

Pés de borracha parafusados

Em stock

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Forma da base Altura da base Material completo Diâmetro da base Comprar
2,4181 € - 2,5456 € 414 Em stock
Preto
Redonda
Estireno de butadieno de acrilonitrilo
0,4096 € - 0,4316 € 1515 Em stock
Preto
Redonda
Borracha de neoprene
0,4128 € - 0,4347 € 30095 Em stock
Preto
Redonda
Borracha de neoprene
0,7075 € - 0,744 € 48388 Em stock
Preto
Redonda
Borracha de neoprene
874 Em stock
Preto
Redonda
Borracha natural
5957 Em stock
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
1,2244 € - 3,166 € 1079 Em stock
Preto
Redonda
Borracha natural
  • de 3
Pés aparafusados 60.0 mm (D) 16.0 mm (A) ABS

10149072

Intervalo de preços
2,5456 € - 2,4181 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material base
    ABS
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Pés aparafusados 19.0 mm 15.3 mm Borracha

10172049

Intervalo de preços
0,4316 € - 0,4096 €

Níveis de stock
1515 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
Pés aparafusados 15.9 mm (D) 7.1 mm (A) Borracha

10340431

Intervalo de preços
0,4347 € - 0,4128 €

Níveis de stock
30095 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
Pés aparafusados 19.1 mm (D) 11.5 mm (A) Borracha

10340417

Intervalo de preços
0,744 € - 0,7075 €

Níveis de stock
48388 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
Pés aparafusados 22.0 mm 8.0 mm Borracha

20014933


Níveis de stock
874 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Material base
    Borracha natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
Pés aparafusados 27.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade

10626689


Níveis de stock
5957 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Pés aparafusados 35.0 mm 23.0 mm Borracha

20014940

Intervalo de preços
3,166 € - 1,2244 €

Níveis de stock
1079 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Material base
    Borracha natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural