Menu Procurar

Pés ajustáveis 60.0 mm M10 45.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10336526

Número de peça do fabricante:

1254523

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 9,731 €
100 - 499 4,634 €
500 + 4,403 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

97,31 €

10 x 9,731 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Material base PA
Tipo de base Plain
Material completo Poliamida;Aço
Rotação da articulação 20°
Material da rosca Aço
Material completo da rosca Aço
Código do material 7326909890

Produto 1254523 Substitui:

Pés niveladores de montagem por parafuso 60.0 mm M10 45.0 mm Preto
Referência da Essentra: 10637876
Número de peça do fabricante: 468573

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos