Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso 100.0 mm M16 66.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10645529

Número de peça do fabricante:

468588

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 21,4335 €
100 + 20,362 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

428,67 €

20 x 21,4335 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16
Diâmetro da base 100.0 mm
Comprimento da rosca 66.0 mm
Material base Nylon
Tipo de base Giratória de plástico
Base aparafusada Regular
Material completo Poliamida;Aço
Rotação da articulação 20°
Capacidade de carga 900.0 kg
Material da rosca Aço
Material completo da rosca Aço
Código do material 9403999090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos