Menu Procurar

Pés ajustáveis 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10640357

Número de peça do fabricante:

468603

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
24 - 119 14,28 €
120 + 13,5658 €
Embalagem padrão: 24

Encomendar em múltiplos de 24

Preço total:

342,72 €

24 x 14,28 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12
Diâmetro da base 80.0 mm
Comprimento da rosca 100.0 mm
Material base PA
Tipo de base Giratória de plástico
Base aparafusada Aparafusada
Material completo Poliamida;Aço
Rotação da articulação 20°
Capacidade de carga 900.0 kg
Material da rosca Aço
Material completo da rosca Aço
Código do material 9403999090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos