10119679
100035400002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,2738 € |
500 + | 0,2602 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por baioneta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Diâmetro do furo B | 4.7 mm |
Diâmetro do furo B | 0.185 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 8.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.315 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.0 - 1.8 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.039 - 0.071 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.4 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.016 - 0.079 in |
Comprimento do espaçador | 8.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.315 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |