10331804
100518000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 1,1526 € |
500 + | 1,0941 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por dois dentes sem bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por dois dentes de bloqueio |
Diâmetro do furo A | 3.8 mm |
Diâmetro do furo A | 0.15 in |
Diâmetro do furo B | 3.8 mm |
Diâmetro do furo B | 0.15 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 3.6 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.142 in |
Intervalo de espessura do painel A | 0.8 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.031 - 0.063 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.063 in |
Comprimento do espaçador | 30.7 mm |
Comprimento do espaçador | 1.209 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |