10331873
100720600002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,3929 € |
500 + | 0,3731 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por lágrima de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por lágrima de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 4.5 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.177 in |
Diâmetro do furo A | 2.5 mm |
Diâmetro do furo A | 0.098 in |
Diâmetro do furo B | 2.5 mm |
Diâmetro do furo B | 0.098 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.6 - 1.8 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.063 - 0.071 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.6 - 1.8 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.063 - 0.071 in |
Comprimento do espaçador | 7.5 mm |
Comprimento do espaçador | 0.295 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |