10002889
DLCBSAT-10-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2058 € |
5000 - 9999 | 0,1893 € |
10000 + | 0,1796 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por lágrima de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 4.4 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.173 in |
Diâmetro do furo A | 2.5 mm |
Diâmetro do furo A | 0.098 in |
Diâmetro do furo B | 3.2 mm |
Diâmetro do furo B | 0.126 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 4.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.157 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.079 in |
Comprimento do espaçador | 15.9 mm |
Comprimento do espaçador | 0.626 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |