10003053
DLCBSHD-20M-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1805 € |
5000 - 9999 | 0,1624 € |
10000 + | 0,1462 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 7.1 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.28 in |
Diâmetro do furo A | 6.3 mm |
Diâmetro do furo A | 0.248 in |
Diâmetro do furo B | 6.3 mm |
Diâmetro do furo B | 0.248 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 6.6 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.26 in |
Intervalo de espessura do painel A | 0.8 - 2.2 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.030 - 0.087 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.2 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.030 - 0.087 in |
Comprimento do espaçador | 20.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.787 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |