10004739
DLMSPM-20-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1533 € |
5000 - 9999 | 0,1423 € |
10000 - 19999 | 0,1347 € |
20000 + | 0,127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por dois dentes de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por dois dentes de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 4.6 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.181 in |
Diâmetro do furo A | 3.2 mm |
Diâmetro do furo A | 0.126 in |
Diâmetro do furo B | 3.2 mm |
Diâmetro do furo B | 0.126 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 3.6 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.142 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.063 in |
Comprimento do espaçador | 31.8 mm |
Comprimento do espaçador | 1.252 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |