10012499
LCBS-6-20-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1506 € |
5000 - 9999 | 0,1437 € |
10000 + | 0,1363 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por baioneta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 7.1 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.28 in |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Diâmetro do furo B | 4.8 mm |
Diâmetro do furo B | 0.189 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 5.9 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.232 in |
Intervalo de espessura do painel A | 3.2 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.126 in |
Intervalo de espessura do painel B | 2.0 - 3.2 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.079 - 0.126 in |
Comprimento do espaçador | 31.7 mm |
Comprimento do espaçador | 1.248 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |