10014035
LMSP-3-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2058 € |
5000 - 9999 | 0,1962 € |
10000 + | 0,1865 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por baioneta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por dois dentes de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 4.4 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.173 in |
Diâmetro do furo A | 3.2 mm |
Diâmetro do furo A | 0.126 in |
Diâmetro do furo B | 3.2 mm |
Diâmetro do furo B | 0.126 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 3.2 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.126 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.063 in |
Comprimento do espaçador | 4.8 mm |
Comprimento do espaçador | 0.189 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |