10015544
MDLSP2-08M-01
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por lágrima de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por lágrima de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 4.6 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.181 in |
Diâmetro do furo A | 3.5 mm |
Diâmetro do furo A | 0.138 in |
Diâmetro do furo B | 3.5 mm |
Diâmetro do furo B | 0.138 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 3.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.118 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.7 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.067 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.7 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.067 in |
Comprimento do espaçador | 8.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.315 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |