Menu Procurar

sistema de entrada de cabos 11 PA Preto

Esta placa de entrada de cabo de nylon inclui a tecnologia de ligação sem ferramentas para cablagem de máquinas e equipamentos. Pode funcionar com uma variedade de diferentes de ilhós para uma ampla gama de requisitos de cabos. Oferece proteção IP66 para utilização em armários e montagens elétricas.
Referência da Essentra:

10207390

Número de peça do fabricante:

1334517

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 67,08 €
5 + 63,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

67,08 €

1 x 67,08 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Número de furos 11
Configuração do furo 3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
Cor Preto
Material da placa EPDM
Material completo da flange Poliamida
Price per piece incl VAT 78.9537 EUR

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos