Menu Procurar

sistema de entrada de cabos 17 PA Preto

Esta placa de entrada de cabo de nylon inclui a tecnologia de ligação sem ferramentas para cablagem de máquinas e equipamentos. Pode funcionar com uma variedade de diferentes de ilhós para uma ampla gama de requisitos de cabos. Oferece proteção IP66 para utilização em armários e montagens elétricas.
Referência da Essentra:

10207444

Número de peça do fabricante:

1334522

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 67,08 €
5 + 63,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

67,08 €

1 x 67,08 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Número de furos 17
Configuração do furo 3,0 - 6,5 mm (x11) 4,1 - 8,1 mm (x1) 8,0 - 12,5 mm (x5)
Cor Preto
Material da placa EPDM
Material completo da flange Poliamida

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos