Menu Procurar

Placa de fixação 6.2 6.0 10.0 Aço inoxidável 304

Esta placa de preensão para braçadeiras de came em espiral garante o alinhamento, impede o movimento e melhora o desempenho da preensão. Distribui a força de preensão e elimina as probabilidades de derrapagem durante a operação. Conta com uma superfície lisa e firme, um lado curvado e um furo de montagem impecavelmente perfurado no centro.
Referência da Essentra:

20265960

Número de peça do fabricante:

20265960

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 6.2
For spiral clamp size d2 10.0
h1 6.0
l1 1.8
w1 10.0
w2 13.0
t1 1.0
Weight g 17.0
Material Aço inoxidável 304

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos