Menu Procurar

Placas elevadoras

Em produção

As placas elevadoras são componentes mecânicos que são utilizados em conjunto com os fechos deslizantes para elevar e suportar outros componentes ou objetos. Existem duas variedades nesta linha: uma retangular e uma quadrada.

São utilizados para aumentar a altura da superfície de bloqueio, tornando-os mais acessíveis e fáceis de utilizar. São resistentes à corrosão, garantindo um desempenho duradouro mesmo em ambientes difíceis e mantêm o seu lugar sem se deslocar ou mover durante a utilização.

Empregues numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: aço inoxidável SUS 304

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 d1 Comprar
7,1191 € - 9,4886 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8,4202 € - 11,2339 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
5,4689 € - 7,2989 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
5,0246 € - 6,6959 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Tirante para grampo deslizante 40.0 4.5 Aço inoxidável 304

20191214

Intervalo de preços
9,4886 € - 7,1191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.5
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Código do material
    8466209800
Tirante para grampo deslizante 50.0 5.5 Aço inoxidável 304

20191221

Intervalo de preços
11,2339 € - 8,4202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.5
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Código do material
    8466209800
Tirante para fecho deslizante 40.0 5.5 Aço inoxidável 304

20190965

Intervalo de preços
7,2989 € - 5,4689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.5
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Código do material
    8466209800
Tirante para fecho deslizante 40.0 5.5 Aço inoxidável 304

20190958

Intervalo de preços
6,6959 € - 5,0246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.5
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Código do material
    8466209800