Menu Procurar

Tirante para fecho deslizante 40.0 5.5 Aço inoxidável 304

A placa elevadora com fechos deslizantes é retangular e plana. É utilizada para aumentar a altura da superfície de bloqueio, tornando-a mais acessível e fácil de utilizar. Aumenta a estabilidade e a durabilidade dos fechos, garantindo que mantêm a posição e não se movimentam ou deslocam durante a utilização.
Referência da Essentra:

20190958

Número de peça do fabricante:

20190958

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 6,33 €
10 - 19 5,70 €
20 - 49 5,38 €
50 - 99 5,07 €
100 + 4,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,33 €

1 x 6,33 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 5.5
l1 40.0
w1 9.5
t1 2.0
Material Aço inoxidável 304
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos