Menu Procurar

Patim redondo - padrão 55.0 mm Preto PE

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas.
Referência da Essentra:

10183694

Número de peça do fabricante:

085055069903

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,557 €
250 + 1,4798 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

77,85 €

50 x 1,557 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 55.0 mm
H 12.0 mm
Espessura de parede mínima compatível 1.0 mm
Espessura de parede máxima compatível 3.0 mm
Cor Preto
Terminar Corroído
Material PE
Forma da cabeça Redonda
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos