Menu Procurar

N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in Polietileno de baixa densidade ; Preto

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas. Substitui item n.º(s): 466576
Referência da Essentra:

10215050

Número de peça do fabricante:

1351002

11500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2500 - 12499 0,1144 €
12500 + 0,103 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 2500

Preço total:

286,00 €

2500 x 0,1144 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 35.0 mm
Espessura de parede mínima compatível 1.0 mm
Espessura de parede máxima compatível 3.0 mm
Cor Preto
Terminar Texturizado
Material Polietileno de baixa densidade
Forma da cabeça Redonda
Código do material 3923509000

Produto 1351002 Substitui:

Inserção de tubo redonda 35.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade
Referência da Essentra: 10412312
Número de peça do fabricante: 466576

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos