Menu Procurar

N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in PE ; Preto

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas.
Referência da Essentra:

10215067

Número de peça do fabricante:

1351003

7824 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
125 - 624 0,2379 €
625 - 1249 0,2141 €
1250 + 0,1284 €
Embalagem padrão: 1250

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

29,74 €

125 x 0,2379 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 38.0 mm
H 11.5 mm
Espessura de parede mínima compatível 1.0 mm
Espessura de parede máxima compatível 3.0 mm
Cor Preto
Terminar Texturizado
Material PE
Forma da cabeça Redonda
Código do material 3923509000

Produto 1351003 Substitui:

Inserção de tubo redonda 38.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade
Referência da Essentra: 10413876
Número de peça do fabricante: 466577

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos