Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 16.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas. Em preto e fabricada em LDPE.
Referência da Essentra:

20594664

Número de peça do fabricante:

20594664

24090 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
800 - 7999 0,0898 €
8000 + 0,0642 €
Embalagem padrão: 8000

Encomendar em múltiplos de 800

Preço total:

71,84 €

800 x 0,0898 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 16.0 mm
H 12.0 mm
Espessura de parede mínima compatível 1.0 mm
Espessura de parede máxima compatível 2.0 mm
Cor Preto
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos