Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 15.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas. Em preto e fabricada em LDPE.
Referência da Essentra:

20594947

Número de peça do fabricante:

20594947

98 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1250 - 12499 0,0302 €
12500 - 62499 0,0216 €
62500 + 0,0194 €
Embalagem padrão: 12500

Encomendar em múltiplos de 1250

Preço total:

37,75 €

1250 x 0,0302 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 15.0 mm
H 11.5 mm
Espessura de parede mínima compatível 0.8 mm
Espessura de parede máxima compatível 2.0 mm
Cor Preto
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos