Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 40.5 mm Preto PE

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas.
Referência da Essentra:

10377321

Número de peça do fabricante:

461383

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
80 - 799 0,3747 €
800 - 3999 0,1783 €
4000 + 0,1695 €
Embalagem padrão: 800

Encomendar em múltiplos de 80

Preço total:

29,98 €

80 x 0,3747 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 40.0 mm
H 17.5 mm
Espessura de parede mínima compatível 1.0 mm
Espessura de parede máxima compatível 2.5 mm
Cor Preto
Terminar Corroído
Material PE
Forma da cabeça Redonda
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos