Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 50.5 mm Preto PE

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas.
Referência da Essentra:

10377352

Número de peça do fabricante:

461387

450 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,5314 €
500 - 2499 0,253 €
2500 + 0,2406 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

26,57 €

50 x 0,5314 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 50.0 mm
H 17.5 mm
Espessura de parede mínima compatível 1.0 mm
Espessura de parede máxima compatível 2.75 mm
Cor Preto
Terminar Corroído
Material PE
Forma da cabeça Redonda
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos