Menu Procurar

Ponteiras redondas - cónicas

Em stock

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d h Comprar
0,205 € - 0,2156 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
9.0 mm
0,259 € - 0,2726 € 2228 Em stock
6.0 mm
11.0 mm
0,3916 € - 0,4122 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
14.0 mm
0,487 € - 0,5142 € 88 Em stock
14.0 mm
18.0 mm
0,696 € - 0,7316 € 1303 Em stock
18.0 mm
22.0 mm
1,537 € - 1,619 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
26.0 mm
2,383 € - 2,508 € 283 Em stock
28.0 mm
32.0 mm
2,487 € - 2,613 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
39.0 mm
0,123 € - 0,2719 € 611 Em stock
0,0581 € - 0,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
0,8862 € - 0,9342 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0 mm
25.0 mm
2,1944 € - 2,3096 € 17 Em stock
41.0 mm
26.0 mm
2,2344 € - 2,3512 € 126 Em stock
51.0 mm
27.0 mm
3,2456 € - 3,4172 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
27.0 mm
0,2482 € - 0,2614 € 2539 Em stock
4.0 mm
9.0 mm
0,331 € - 0,3486 € 7576 Em stock
6.0 mm
11.0 mm
0,5852 € - 0,6166 € 3390 Em stock
14.0 mm
18.0 mm
0,8026 € - 0,8444 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
22.0 mm
1,813 € - 1,909 € 2556 Em stock
22.0 mm
26.0 mm
3,01 € - 3,166 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
32.0 mm
  • de 5
Virola cónica 9.0 mm 4.0 mm PVC Preto

10403891

Intervalo de preços
0,2156 € - 0,205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 11.0 mm 6.0 mm PVC Preto

10403938

Intervalo de preços
0,2726 € - 0,259 €

Níveis de stock
2228 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 14.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10403969

Intervalo de preços
0,4122 € - 0,3916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 18.0 mm 14.0 mm PVC Preto

10404003

Intervalo de preços
0,5142 € - 0,487 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 22.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10404041

Intervalo de preços
0,7316 € - 0,696 €

Níveis de stock
1303 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 26.0 mm 22.0 mm PVC Preto

10404089

Intervalo de preços
1,619 € - 1,537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 32.0 mm 28.0 mm PVC Preto

10404126

Intervalo de preços
2,508 € - 2,383 €

Níveis de stock
283 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 39.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10404164

Intervalo de preços
2,613 € - 2,487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 9.5 mm PVC Preto

10104354

Intervalo de preços
0,2719 € - 0,123 €

Níveis de stock
611 Em stock
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 6.3 mm Nylon Natural

10140819

Intervalo de preços
0,1285 € - 0,0581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 33.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10323571

Intervalo de preços
0,9342 € - 0,8862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 41.0 mm 33.0 mm PVC Preto

10323618

Intervalo de preços
2,3096 € - 2,1944 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 51.0 mm 33.0 mm PVC Preto

10323656

Intervalo de preços
2,3512 € - 2,2344 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 70.0 mm 38.0 mm PVC Preto

10323694

Intervalo de preços
3,4172 € - 3,2456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 9.0 mm 4.0 mm PVC Branco

10403884

Intervalo de preços
0,2614 € - 0,2482 €

Níveis de stock
2539 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 11.0 mm 6.0 mm PVC Branco

10403921

Intervalo de preços
0,3486 € - 0,331 €

Níveis de stock
7576 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 18.0 mm 14.0 mm PVC Branco

10403990

Intervalo de preços
0,6166 € - 0,5852 €

Níveis de stock
3390 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 22.0 mm 18.0 mm PVC Branco

10404034

Intervalo de preços
0,8444 € - 0,8026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 26.0 mm 22.0 mm PVC Branco

10404072

Intervalo de preços
1,909 € - 1,813 €

Níveis de stock
2556 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 32.0 mm 28.0 mm PVC Branco

10404119

Intervalo de preços
3,166 € - 3,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790