Menu Procurar

Ponteiras redondas - cónicas

Em stock

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d h Comprar
0,1537 € - 0,3398 € 24500 Em stock
20.0 mm
24.0 mm
0,0378 € - 0,0836 € 14284 Em stock
35.0 mm
38.0 mm
  • de 5
Virola cónica 20.0 mm PVC Branco

10336359

Intervalo de preços
0,3398 € - 0,1537 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Virola cónica 5.0 mm PVC Branco

10336441

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0378 €

Níveis de stock
14284 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000